Käyttöjännite [V] | 230 DC; (Huippujännite 300 V) |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...105 |
---|---|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -30...105 |
Paino [g] | 6960 |
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 100 m |
Kaapeli: 100 m, TPE, punainen; 2 x 1,5 mm² |