Malli | veitsiliitosteknologian käyttöä varten |
---|
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC; (Huippujännite 300 V) |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...105 |
---|
Paino [g] | 6742 |
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 100 m |
Kaapeli: 100 m, TPE, keltainen; 2 x 1,5 mm² |