Erityispiirre | Halogeniton |
---|---|
Sovellutus | ulkoinen 24 V jännitesyöttö |
Käyttöjännite [V] | 24 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|
Paino [g] | 37500 |
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 500 m |
Kaapeli: 500 m, EPDM, Halogeniton, musta; 2 x 1,5 mm² |