Käyttöjännite [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 8; (nasta 1+3: 4 A; nasta 2+4: 4 A) |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 69K |
Paino [g] | 29,5 |
---|---|
Materiaalit | ruostumaton teräs (1.4305 / 303); tiiviste: EPDM |
Valukotelomateriaali | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Kiristysmomentti [Nm] | 1 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
---|