Sovellutus | Liitos lattakaapelista pyörökaapeliin |
---|
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...75 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 84 |
---|---|
Mitat [mm] | 39,7 x 18,6 x 39,6 |
Materiaalit | PA 6 vahvistettu kuitu; Pyörökaapeli: PUR; Johdineriste: PVC |
Kiristysmomentti [Nm] | < 1,65 |
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Kaapeli: 2 m; 2 x 0,34 mm² |