Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67; (riippuu käytettävästä yläosasta: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 69,5 |
---|---|
Kotelo | Kisko- ja takaseinäasennus |
Mitat [mm] | 45 x 80 x 20 |
Materiaalit | PBT |
Toimitettavat osat |
|
|
---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |