Malli | ProcessLine-moduleille, M12-liittimelle käyttämättömien tulojen ja lähtöjen peittämiseen moduleissa , käyttämättömiin jakorasian pistokeliittimiin |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -15...90 |
---|
Paino [g] | 10,5 |
---|---|
Mitat [mm] | 12 x 13,5 x 13,5 |
Kierremerkintä | M12 x 1 |
Materiaalit | PP |
Kiristysmomentti [Nm] | 1,2...1,4; (ota huomioon myös vastakappaleen maksimiarvo!) |
Pakkausyksikkö | 10 kpl |
---|