Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...100 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68; IP 69K |
Materiaalit | PVC |
---|---|
Valukotelomateriaali | PVC |
Mutterin materiaali | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 1 m, PVC, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm |