Käyttöjännite [V] | < 250 AC / 10...55 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mitat [mm] | 26 x 26 x 55 |
---|---|
Materiaalit | TPU |
Valukotelomateriaali | TPU |
Mutterin materiaali | PA |
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Kaapeli: 5 m, PVC, oranssi, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x 7/8", suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: PA; Kiristysmomentti: 0,5 Nm |
---|