Erityispiirre | Halogeniton |
---|
Käyttöjännite [V] | < 24 AC/DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 58,7 |
---|---|
Mitat [mm] | 30 x 15 x 39 |
Materiaalit | PUR |
Valukotelomateriaali | PUR |
Mutterin materiaali | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Liitäntä | Kaapeli: 0,3 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5,5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi B DIN, kulmamalli; Valettu runko: PUR; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |