Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mitat [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materiaalit | TPU; PBT |
Valukotelomateriaali | TPU / PBT |
Mutterin materiaali | PBT / PA |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU / PBT; Lukitus: PBT |
Liitäntä | Kaapeli: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU / PBT; Lukitus: PA |