Käyttöjännite [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Ylijännitesuojaus | kyllä; (VDR) |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mitat [mm] | 15 x 15 x 46,5 |
---|---|
Materiaalit | TPU |
Valukotelomateriaali | TPU |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu |
Liitäntä | Kaapeli: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi B DIN, kulmamalli; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu |