Malli | AS-i |
---|
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 2 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...75 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 17,9 |
---|---|
Materiaalit | PA |
Valukotelomateriaali | PA |
Huomautuksia |
|
|||
---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |