Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mitat [mm] | 15 x 30 x 39 |
---|---|
Materiaalit | PUR |
Valukotelomateriaali | PUR |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu |
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PUR / PVC; 2 x |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi B DIN, kulmamalli; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu |