Akselin malli | umpiakseli |
---|---|
Akselihalkaisija [mm] | 6 |
Malli | kulma-antureille, joissa 58 mm synkrolaippa ja 6 mm umpiakseli |
---|
Tarkkuus | ± 0,1 % FSO |
---|---|
Toistotarkkuus | ± 0,04 % FSO |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -20...80 |
Varastointikosteus [%] | 5...95; (ei-kondensoituva) |
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
Paino [g] | 598,5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top-laipan halkaisija [mm] | 58 | ||||||||||||
Materiaalit | kotelo: PA; vaijeri : ruostumaton teräs polyamidipinnoitettu | ||||||||||||
Akselin malli | umpiakseli | ||||||||||||
Akselihalkaisija [mm] | 6 | ||||||||||||
Maks. mittauspituus [mm] | 2400 | ||||||||||||
Vaijerikelan ympärysmitta [mm] | 150,8 | ||||||||||||
Vaijerin halkaisija [mm] | 0,45 | ||||||||||||
Vaijeriliitäntä | kiinnityskoukku | ||||||||||||
Vaijerin ominaisuudet |
|
||||||||||||
Kiinnitys | Synkrolaippa |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Asennusohje
|
|
---|