Malli | clamp-laipalla varustetulle kulma-anturille |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -30...60 |
---|
Paino [g] | 527,1 |
---|---|
Asennusohje | voidaan asentaa kummaltakin puolelta |
Mitat [mm] | 180 x 65,9 x 75 |
Ulkohalkaisija [mm] | 300 |
Materiaalit | alumiini eloksoitu; Jousi: ruostumaton teräs (1.4310 / 301) |
Kiristysmomentti [Nm] | 4,3 |
Maks. kulmapoikkeama [°] | 45 |
Aktivointivoima [N] | 10...30 |
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Asennusohje
|
|
---|