Ympäristölämpötila [°C] | -30...80 |
---|
Paino [g] | 27,6 |
---|---|
Materiaalit | akselisovitin: ruostumaton teräs (1.4305 / 303); kaksoissilmukkakytkentä: PU |
Kiristysmomentti [Nm] | ruuvien kiristysmomentti: 100 Ncm |
Ulkohalkaisija D [mm] | 29 |
Sisähalkaisija 1 [mm] | 10 |
Sisähalkaisija 2 [mm] | 10 |
Keskitysaukon syvyys [mm] | 9 |
Puristusruuvi [mm] | M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x) |
Pituus [mm] | 29 |
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] | 3000 |
Maks. aksiaalinen poikkeama [mm] | ± 2 |
Maks. akselipoikkeama, radiaalinen [mm] | ± 2 |
Maks. kulmapoikkeama [°] | ± 10 |
Kierrejousen jäykkyys [Nm/rad] | 13 |
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |