Malli | uritettu muovi |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -30...80 |
---|
Paino [g] | 531,5 |
---|---|
Sisähalkaisija [mm] | 10 |
Ulkohalkaisija [mm] | 159,16 |
Materiaalit | pyörä: alumiini; pinnan ominaisuudet: PU |
Kiristysmomentti [Nm] | 3; (Kiinnitysruuvi) |
Pinnan kovuus | 90 malli A |
Kehä [mm] | 500 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|