Käyttöjännite [V] | 4,5...30 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -10...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 550 |
---|---|
Mitat [mm] | 28 x 28 x 52 |
Materiaalit | messinki muovipinnoitettu; PA 6.6 musta |
Valukotelomateriaali | messinki / PA 6.6, muovipinnoitettu |
Mutterin materiaali | messinki, muovipinnoitettu / PA 6.6, muovipinnoitettu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 5 m, PUR, Ø 8 mm; 13 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm² |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M23, suora; Valettu runko: messinki / PA 6.6, muovipinnoitettu; Lukitus: messinki, muovipinnoitettu |
---|