Käyttöjännite [V] | 4,5...30 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 69,4 |
---|---|
Mitat [mm] | 37 x 20 x 53 |
Materiaalit | messinki niklattu |
Valukotelomateriaali | messinki, niklattu |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
juotosliitos: ...0,25 mm²; Kaapelisuojus: Ø 6...8 mm |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M18, kulmamalli; Valettu runko: messinki, niklattu; Lukitus: messinki, niklattu |
---|