Käyttöjännite [V] | 4,5...30 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...125 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 79 |
---|---|
Mitat [mm] | 25 x 25 x 45 |
Materiaalit | messinki niklattu |
Valukotelomateriaali | messinki, niklattu |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
juotosliitos: ...1 mm²; Kaapelisuojus: Ø 4,5...6 mm |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M23, suora; Valettu runko: messinki, niklattu; Lukitus: messinki, niklattu |
---|