Käyttöjännite [V] | 4,5...30 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...125 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 45 |
---|---|
Mitat [mm] | 28 x 28 x 53 |
Materiaalit | messinki muovipinnoitettu; PA 6.6 musta |
Valukotelomateriaali | messinki / PA 6.6, muovipinnoitettu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
juotosliitos: ...1 mm² |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M23, suora; Valettu runko: messinki / PA 6.6, muovipinnoitettu |
---|