Paino [g] | 35,5 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 25 / L = 32 |
Materiaalit | alumiini |
Ulkohalkaisija D [mm] | 25 |
Sisähalkaisija 1 [mm] | 6 |
Sisähalkaisija 2 [mm] | 8 |
Pituus L [mm] | 32 |
Keskitysaukon syvyys [mm] | 8 |
Puristusruuvi [mm] | M3 |
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] | 6000 |
Maks. aksiaalinen poikkeama [mm] | ± 0,5 |
Maks. akselipoikkeama, radiaalinen [mm] | ± 0,35 |
Maks. kulmapoikkeama [°] | ± 4,0 |
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |