Paino [g] | 29,9 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 30 / L = 22 |
Materiaalit | alumiini; PA |
Kiristysmomentti [Nm] | ruuvien kiristysmomentti: 120 Ncm; Jousilevykytkin: 60 Ncm |
Ulkohalkaisija D [mm] | 30 |
Sisähalkaisija 1 [mm] | 10 |
Sisähalkaisija 2 [mm] | 10 |
Keskitysaukon syvyys [mm] | 7 |
Puristusruuvi [mm] | M3 x 10 - ISO 4762 (2x) |
Pituus [mm] | 22 |
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] | 12000 |
Maks. aksiaalinen poikkeama [mm] | ± 0,4 |
Maks. akselipoikkeama, radiaalinen [mm] | ± 0,3 |
Maks. kulmapoikkeama [°] | ± 2,5 |
Kierrejousen jäykkyys [Nm/rad] | 50 |
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |