Malli | sileä muovi |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -30...80 |
---|
Paino [g] | 61,5 |
---|---|
Sisähalkaisija [mm] | 10 |
Ulkohalkaisija [mm] | 63,66 |
Materiaalit | pyörä: alumiini; pinnan ominaisuudet: PU |
Kiristysmomentti [Nm] | 1,5; (Kiinnitysruuvi) |
Pinnan kovuus | 90 malli A |
Kehä [mm] | 200 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|