Paino [g] | 14,8 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 19 / L = 22 |
Materiaalit | alumiini |
Kiristysmomentti [Nm] | ruuvien kiristysmomentti: 80 Ncm |
Ulkohalkaisija D [mm] | 19 |
Sisähalkaisija 1 [mm] | 4 |
Sisähalkaisija 2 [mm] | 6 |
Keskitysaukon syvyys [mm] | 6 |
Puristusruuvi [mm] | M3 x 4 - ISO 4029 (4x) |
Pituus [mm] | 22 |
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] | 8000 |
Maks. aksiaalinen poikkeama [mm] | ± 0,4 |
Maks. akselipoikkeama, radiaalinen [mm] | ± 0,25 |
Maks. kulmapoikkeama [°] | ± 3,5 |
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |