Käyttöjännite [V] | 4,5...30 DC |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...125 |
---|---|
Suojausluokka | IP 40 |
Mitat [mm] | 33 x 33 x 75 |
---|---|
Materiaalit | messinki muovipinnoitettu |
Valukotelomateriaali | messinki, muovipinnoitettu |
Mutterin materiaali | messinki, muovipinnoitettu |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
juotosliitos: ...1 mm² |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x bajonetti, suora; Valettu runko: messinki, muovipinnoitettu; Lukitus: messinki, muovipinnoitettu |
---|