Malli | pinnankorkeusantureille LR |
---|---|
Säiliöpaine [bar] | -1...16 |
Paino [g] | 634,65 |
---|---|
Materiaalit | pohjalevy: haponkestävä teräs (1.4571/316); Adapteri: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Kiristysmomentti [Nm] | 6...9 |
Anturiliitäntä | kierreliitäntä 3/4" NPT sisäkierre |
Prosessiliitäntä | laippa Ø 180 mm |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|