Malli | pinnankorkeusantureille LR |
---|---|
Aineen lämpötila [°C] | -40...200 |
Painealue [bar] | 16 |
Tyhjiökestoisuus [mbar] | -1000 |
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar] | 16 |
Paino [g] | 1120 |
---|---|
Materiaalit | Koaksiaaliputki: ruostumaton teräs (1.4301 / 304); kiinnike: ruostumaton teräs (1.4310 / 301); keskityskappale: PPS vahvistettu kuitu |
Anturiliitäntä | kierreliitäntä G 3/4 sisäkierre |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä 3/4" NPT ulkokierre |
Pituus L [mm] | 2000 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|