Painealue [bar] | 630 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -10...60 |
---|
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 76,2 |
---|---|
Materiaalit | kytkentäkotelo: teräs (1.0718); pinnan ominaisuudet: sinkki / nikkeli harmaa; tiiviste: NBR |
Anturiliitäntä | G 1/4 |
Prosessiliitäntä | M16 x 2 Minimess |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|