Sovellutus | hygieniset järjestelmät |
---|---|
Asennus | Puristusliitin |
Aine | pastamaiset aineet ja kiintokappaleita sisältävät nesteet |
Painealue [bar] | 10 |
Ei kuollutta aluetta | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -10...150 |
---|
Paino [g] | 100 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); kiristysrengas: PEEK |
Kiristysmomentti [Nm] | < 10; (kierreadapteri; 10 ± 1 Läpivientiadapteri) |
Anturiliitäntä | Ø 8 mm |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 tiivistekartio |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|