Malli | ilmastointiputkelle LK, LI |
---|---|
Asennus | Puristusliitin |
Painealue [bar] | 0,5 |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...80 |
---|
Paino [g] | 208 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 39 / L = 46 |
Materiaalit | ruostumaton teräs; NBR; messinki |
Kiristysmomentti [Nm] | 6...8 |
Anturiliitäntä | Ø 22 mm |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä 3/4" NPT ulkokierre |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|