Sovellutus | teollisuuskäyttöön |
---|---|
Asennus | sisäkierre G1/8 A, asennusasento vapaa; (SA5) |
Aineen lämpötila [°C] | 0...80 |
Painealue [bar] | 100 |
Läpivirtausalue [ml/min] | 2...150 |
---|
Paino [g] | 212,7 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Anturiliitäntä | M12 x 1 |
Prosessiliitäntä | G 1/8 |
Toimitettavat osat |
|
||
---|---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |