Malli | virtausvahdeille Typ SM2, SM9 |
---|---|
Painealue [bar] | 16 |
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 1341 |
---|---|
Materiaalit | Adapteri: haponkestävä teräs (1.4571/316); O-rengas: EPDM 47,22 x 3,53 mm |
Anturiliitäntä | G 2 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä R 2 ulkokierre |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 2 kpl |
---|