Malli | virtausvahdeille Typ SM8 |
---|---|
Sovellutus | teollisuuskäyttöön; hygieniset järjestelmät |
Aine | Nesteet |
Painealue [bar] | 16 |
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 834,5 |
---|---|
Materiaalit | Adapteri: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Tiiviste: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm |
Anturiliitäntä | G 1 |
Prosessiliitäntä | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 2 kpl |
---|