Malli | virtausvahdeille Typ SM2, SM9 |
---|---|
Asennus | SM2 SM9 |
Painealue [bar] | 16 |
Paino [g] | 2255,5 |
---|---|
Asennustapa | Adapteri; (käännettävä) |
Materiaalit | laippa: ruostumaton teräs (1.4301 / 304); Adapteri: haponkestävä teräs (1.4571/316); O-rengas: EPDM 47,22 x 3,53 mm |
Anturiliitäntä | G 2 |
Prosessiliitäntä | laippa DN50 standardin DIN2642 / EN1092-1 tyypin 2 mukaan |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 2 kpl |
---|