Malli | virtausvahdeille Typ SM2, SM9 |
---|---|
Painealue [bar] | 16 |
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 1519,5 |
---|---|
Materiaalit | Adapteri: haponkestävä teräs (1.4571/316); Tiiviste: Centellen 55 x 43 x 3 mm |
Anturiliitäntä | G 2 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1 1/2 |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 2 kpl |
---|