Malli | SC-sarjan virtausantureille, joissa pnp-lähtö |
---|
Taajuus AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | 15 |
Käyttöjännite [V] | < 24 AC/DC; (SELV/PELV mukaan) |
Suojausluokka | IP 40 |
---|
Paino [g] | 233 |
---|---|
Materiaalit | ruostumaton teräs (1.4305 / 303); PA; PMMA |
Huomautuksia | Poistuva tuote |
---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Kaapeli: 0,9 m, PUR |
---|