Malli | antureille, joissa prosessiliitäntä M18x1,5 |
---|---|
Sovellutus | teollisuuskäyttöön |
Aine | nesteet ja kaasut |
Painealue [bar] | 30 |
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 898 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4571/316) |
Anturiliitäntä | M18 x 1,5 |
Prosessiliitäntä | Hitsattava adapteri Ø 35 mm |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|