Malli | virtausvahdeille SU9 |
---|
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 517 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Anturiliitäntä | G 1 1/4 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä R 1 |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 2 kpl |
---|