Malli | paineilmamittareille SD | ||
---|---|---|---|
Aineen lämpötila [°C] | -20...85 | ||
Painealue |
|
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 111,7 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Anturiliitäntä | G 1 sisäkierre |
Prosessiliitäntä | Hitsattava adapteri Ø 20 mm |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|