Sovellutus | teollisuuskäyttöön |
---|---|
Aine | nesteet ja kaasut |
Painealue [bar] | 300 |
Paino [g] | 24 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Anturiliitäntä | M18 x 1,5 sisäkierre |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä 1/4" NPT |
Asennussyvyys [mm] | 24; (Mittausanturi SID, SFD, TN) |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|