Malli | virtausvahdeille SID, SF5 |
---|---|
Läpivirtausalue [l/min] | 0...0,5; ((SI1xxx); 0...1,0 (SI5xxx); Tehdasasetus vedellä ) |
Sovellutus | teollisuuskäyttöön |
Aine | nesteet ja kaasut |
Aineen lämpötila [°C] | -25...60 |
Painealue [bar] | 6 |
Paino [g] | 420 |
---|---|
Materiaalit | PVC |
Anturiliitäntä | M18 x 1,5 |
Prosessiliitäntä | G 1/4 |
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |