Malli | virtausvahdeille SM7 / SU7 |
---|
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 201,5 |
---|---|
Materiaalit | Adapteri: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Tiiviste: Centellen 17 x 24 x 3 mm |
Anturiliitäntä | G 3/4 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä R 1/2 |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 2 kpl |
---|