Sovellutus | teollisuuskäyttöön |
---|---|
Aine | nesteet ja kaasut |
Painealue [bar] | 30 |
Paino [g] | 61,6 |
---|---|
Mitat [mm] | M18 x 1,5 |
Kierremerkintä | M18 x 1,5 |
Materiaalit | Hastelloy C-4 (2.4610) |
Anturiliitäntä | M18 x 1,5 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 |
Asennussyvyys [mm] | 21; (Mittausanturi SID, SFD, TN) |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|