Malli | virtausvahdeille Ø 10 mm |
---|---|
Sovellutus | teollisuuskäyttöön |
Asennus | Puristusliitin |
Aine | nesteet ja kaasut |
Painealue [bar] | 300 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|
Paino [g] | 80,5 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Anturiliitäntä | Ø 10 mm |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä 1/2" NPT |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|