Malli | virtausvahdeille SID, SF5 |
---|---|
Läpivirtausalue [l/min] | 2...20; ((SI1xxx); 2...25 (SI5xxx); Tehdasasetus vedellä ) |
Sovellutus | teollisuuskäyttöön |
Aine | nesteet ja kaasut |
Painealue [bar] | 300 |
Paino [g] | 1512,5 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Anturiliitäntä | M18 x 1,5 |
Prosessiliitäntä | G 1 |
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |