Malli | virtausvahdeille SID, SF5 |
---|---|
Läpivirtausalue [l/min] | 0,5...5; ((SI1xxx); 0,5...7 (SI5xxx); Tehdasasetus vedellä ) |
Sovellutus | teollisuuskäyttöön |
Aine | nesteet ja kaasut |
Painealue [bar] | 300 |
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 1346,5 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Anturiliitäntä | M18 x 1,5 |
Prosessiliitäntä | G 1/2 |
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |