Malli | virtausantureille, joissa keraamine mittapää G¼ |
---|---|
Asennus | sisäkierre G1/8 A, asennusasento vapaa |
Aineen lämpötila [°C] | 0...80 |
Painealue [bar] | 30 |
Läpivirtausalue [ml/min] | 2...50 |
---|
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 48 |
---|---|
Materiaalit | PTFE |
Anturiliitäntä | G 1/4 |
Prosessiliitäntä | G 1/8 |
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |