Malli | virtausvahdeille SM7 / SU7 |
---|---|
Painealue [bar] | 16 |
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar] | 16 |
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Paino [g] | 226 |
---|---|
Materiaalit | messinki |
Anturiliitäntä | G 3/4 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä 1/2" NPT |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 2 kpl |
---|